Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektromagnetický nepriamo ovládaný 4/2, 4/3 ventil, kazetové prevedenie – séria SJ

Ideálne do úzkych priestorov

  • Priestorovo úsporný – výška 40 mm, šírka iba 6.5 mm
  • Jednoduchá montáž a zmena konfigurácie – možnosť zmeny smeru, veľkosti a typu pripojenia
  • Minimalizácia prestojov pri údržbe – individuálny spínač napájania ventilu pre zvýšenie celkovej efektivity zariadení (OEE).

Základné technické informácie

  • minimálne zástavbové rozmery a nízka hmotnosť
  • prietok: 40 až 625 Nl/min
  • príkon: 0.15 až 0.23 W (prevedenie s nízkym príkonom); 0.4 až 0.55 W (štandardné prevedenie)
  • až 24 staníc alebo 32 cievok
  • jednoduchá montáž, rýchla výmena a možnosť pripojenia rôznych veľkostí
  • interné predrôtovanie alebo individuálne elektrické pripojenie.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
typ ovládanie
pilotný ventil
spätný ventil
špecifikácia cievky
menovité napätie
bežné prevedenie
konektor
prevedenie
pomocné ručné ovládanie
A/B - veľkosť pripojenia
monostabilné predrôtovanie
spôsob riadenia