ZL112A Series multi-stage ejector has been developed as the answer to all of the above. Multi-stage ejectors considerably improve the relation between air consumption and suction capacity. Their design allows suction flow to be more than doubled while the supplied air does not vary. All these in a lightweight and compact body, with the components for the vacuum ejector integrated in the one unit. The 3-stage diffuser construction also eliminates the need for extra ejectors, thereby increasing energy efficiency.
Viacstupňový ejektor série ZL112A je vhodným riešením pre tieto požiadavky. Viacstupňový ejektor výrazne zlepšuje pomer medzi spotrebou vzduchu a sacím výkonom. Jeho konštrukcia umožňuje viac ako zdvojnásobiť odsávaný objem, zatiaľ čo sa hodnoty vstupného tlaku nemenia. To všetko v kompaktnom telese s nízkou hmotnosťou, ktoré obsahuje všetky komponenty ejektora. Vďaka konštrukcii 3-stupňového difúzora nie je potrebné použitie ďalších ejektorov, čo umožňuje zvýšenie energetickej účinnosti.