Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

SS5Y5-45P, Séria 5000, Viacnásobná pripojovacia doska - skladaná, montáž na DIN lištu, konektor pre plochý kábel

  • viacnásobná pripojovacia doska pre ventily série SY5000, s montážou na základovú dosku
  • blok s konektormi voliteľný na strane D alebo U
  • spoločný prívod vzduchu a odvzdušnenia môže byť umiestnený na strane U alebo D, alebo na oboch stranách
  • max. 20 staníc (26 pinov); 16 staníc (20 pinov) a
    8 staníc (10 pinov) ako štandardné prevedenie
  • montáž na DIN lištu
  • konektor pre plochý kábel s 26, 20 alebo 10 pinmi
  • na výber 6 veľkostí pripojenia

Nakonfigurujte si produkt

 
spoločný
počet kolíkov
smer konektora
počet staníc
prívod vzduchu/odvzdušnenia - montáž bloku
prevedenie pilotného ventilu
A/B - veľkosť pripojenia
napájací napätie
voliteľné prevedenie
CE certifikácia