Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

SV1000, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, všetky prevedenia

  • médium: stlačený vzduch
  • rozsah prevádzkového tlaku: -100 kPa až 0.7 MPa
  • reakčná doba pri 0.5 MPa (ms): 18 a menej
  • menovité napätie: 12, 24 V DC
  • teplota média a okolia: -10 až 50 ° C
  • stupeň krytia: IP67 (podľa IEC529)