Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VCHN3/4, Tlmič hluku pre vyššie tlaky ( do 5 MPa)

Požiadavky spracovateľského priemyslu a PET výrobcov strojov na 2/2 a 3/2 pilotne ovládané elektromagnetické ventily pre vysoké tlaky sú teraz zodpovedané s uvedením SMC najnovšej série VCH. Určené pre použitie so vzduchom alebo inertnými plynmi, môžu tieto nové ventily pracovať až do maximálneho tlaku 5,0MPa, čím výrazne prevyšujú existujúcu sériu VXH. Konštruované pre veľké prietokové objemy a so závitmi zodpovedajúcimi norme ISO1179 - 1 vo veľkostiach pripojenia G1/2 až G1, sú tu zaručené vysoké prietoky a v dôsledku zníženia celkového objemu pilotnej komory je ich reakcie možné teraz merať v milisekundách. Navyše séria VCH ponúka krytie zodpovedajúce IP65 a DIN konektor ako štandard. Vďaka svojej jedinečnej konštrukcii bez-kolíznej armatúry s elastomérovými tlmičmi a uretánovou membránou sa potvrdilo, že je životnosť ventilov vyššia ako 10 miliónov cyklov. V súčasnosti je séria VCH k dispozícii v štyroch rôznych konfiguráciách ventilov. 2/2 ventil normálne uzavretý - VCH41. 2/2 ventil normálne otvorený - VCH42, označenie pre 3/2 ventil - VCH410, so spätným ventilom - VCHC40.