Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VDW - Nová séria

VDW - Nová séria
SMC neustále investuje do výskumu, vývoja, zdokonalenia a zlepšenia výkonu našich prvkov, rovnako ako vyvíjania nových inovácií, ktoré šetria energiou a poskytujú bezkonkurenčné výhody pre našich zákazníkov. Oživenie populárnej série VDW, kompaktných, priamo riadených 2/2 elektromagnetických ventilov, je toho dobrým príkladom. Hlavným črtám je krytie IP65, ktoré chráni ventil proti prachu a vode zo všetkých smerov. Model je o 10% menší a ľahší, preto môže byť použitý v menších priestoroch. VDW spotrebuje menej energie a to už od 2,5W do 3W a zdanlivý výkon 2,5VA a 3VA. Ideálny pre stomatologické jednotky, vodné clony, procesy pri výrobe šošoviek. Aplikácie, ktoré využívajú vzduch, stredné vákuum a vodné aplikácie, ktoré nevyžadujú veľké prietoky. Je taktiež výrazne tichší vďaka gumovému tlmiču. K dispozícii vo veľkej škále materiálov. Nový materiál hliník, PPS živica, kombinácie s existujúcimi materiálmi, mosadz C37 a nehrdzavejúca oceľ. Tesnenie NBR alebo FKM.

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.