Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VQ5*0*, Séria 5000, Elektromagnetický ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, interné predrôtovanie, montáž na základovú dosku

  • médium: stlačený vzduch / inertné plyny
  • rozsah prevádzkového tlaku: 0.10 až 1.0 MPa
  • prietok [l/min (ANR)], (Cv):
    5/2 ventil, oceľové tesnenie - 2182 - 2782, (2.9);
    5/2 ventil, elastomérové tesnenie - 4148, (4.4)
    5/3 ventil, oceľové tesnenie - 2696 - 2924, (2.6 - 2.9);
    5/3 ventil, elastomérové tesnenie - 3091 - 3781 (3.4 - 3.9)
  • menovité napätie: 12, 24 V DC
  • reakčná doba (ms) štandard 0.95 W:
    oceľové tesnenie - 20 a menej až 62 a menej;
    elastomérové tesnenie - 25 a menej až 75 a menej
  • teplota média a okolia: -10 až 50 °C

Nakonfigurujte si produkt

 
kombinácia
typ tesnenie
funkcia
napätie
svetelná signalizácia a zhášací obvod
pomocné ručné ovládanie
krytie
špecifikácia pripojenia
veľkosť pripojovacieho závitu
závit
CE certifikácia