Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VQC4000, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, montáž na základovú dosku, interné predrôtovanie

  • náhrada výbehového typu pilotného ventilu VQ100 novým prevedením V100
  • znížený príkon: 0.4 W (nízkonapäťové prevedenie), 0.95 W (štandardný)
  • vyšší prevádzkový tlak: 1.0 MPa
  • kompaktné prevedenie (25/41 mm rozteč ventilov) s vyšším prietokom (až do 4350 l/min)
  • ostatné: teraz s aretáciou (pomocné ručné ovládanie), základová doska s interným predrôtovaním