Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VZ300, Elektromagneticky ovládaný 3/2 ventil, so závitmi v telese / montáž na základovú dosku (metrický)

  • 3/2 ventil, so závitmi v telese, montáž na základovú dosku, elastomérové tesnenie
  • závit: metrický typ
  • nízky príkon: 1.8WDC
  • prevádzkový tlak ( MPa ): 0,15 až 0,7 (interný prívod pilotného vzduchu)
  • reakčná doba (ms): 20 a menej (0.5MPa)
  • Cv faktor (prietok): 0.2 (so závitmi v telese), 0.25 (montáž na základovú dosku)

Nakonfigurujte si produkt

 
funkcia
pripojenie
prevedenie telesa / piestnice
napätie
elektrické pripojenie: vodičmi
zhášací obvod
pomocné ručné ovládanie
veľkosť pripojovacieho závitu
závit
voliteľné prevedenie
Q