Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VZ500, Elektromagneticky ovládaný 3/2 ventil, so závitmi v telese / montáž na základovú dosku (metrický)

  • médium: stlačený vzduch
  • rozsah prevádzkového tlaku: interný prívod pilotného vzduchu: 1.5~7kgf/cm 2 ;
    typ s externým pilotným vzduchom: hlavný napájací tlak: 10 Torr~7kgf/cm 2 ; externý pilotný tlak: 1.5~7kgf/cm 2
  • prietok: Cv 0.5
  • menovité napätie: AC50/60Hz: 100, 200, 110, 220, 24, 48; DC: 6, 12, 24, 48
  • reakčná doba: 20ms a menej

Nakonfigurujte si produkt

 
funkcia
pripojenie
prevedenie telesa / piestnice
napätie
elektrické pripojenie: vodičmi
zhášací obvod
pomocné ručné ovládanie
veľkosť pripojovacieho závitu
voliteľné prevedenie
Q