Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

ZP2V, Ventil k udržení vakua

ZP2V, Ventil k udržení vakua
Toto zobrazenie nemusí zodpovedať Vašej zvolenej konfigurácii.
Kliknite prosím na ikonu 3D pod výberovým poľom pre presné zobrazenie vybraného prvku.
  • Connection thread size for the pad: M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
  • Fixed orifice size (mm): 0.3, 0.5, 0.7, 1.0
  • max. rozsah provozního tlaku (MPa): 0 to 0.7
  • teplota média a okolí (°C): 5 to 60 (No freezing)
  • Element nominal filtration rating (µm): 40

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených ? ? z ? záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Žiadne výsledky vyhľadávania
    Reset to default part number
připojovací závit přísavky
ekvivalentní průměr