Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Digitálny snímač vákua – séria ZSE20(F)

More & Quicker information at your disposal

  • Get more information at a glance – 2 specified items can be displayed simultaneously
  • Achieve time savings with its easy setting – 3 setting modes available
  • Enjoy IO-Link advantages with SMC – Your one supplier for your automation needs.

Základné technické informácie

  • High-Precision Digital Vacuum Switches
  • 3-Screen, 3-Colour Display
  • Applicable fluid: air, non-corrosive gas, non-flammable gas, or general fluids
  • Pressure ranges: from -100 to 100 kPa
  • Repeatability: ±0.2 % F.S.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.