Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

3000 Series

3000 Series
  • Flow rate: up to 422 l/min.
  • Compact design with high flow.
  • Low power consumption (0.35W standard).
  • Coil rated voltage (DC): 24V.
  • Enclosure: IP67.

Kategorije

Ni rezultatov, ki bi ustrezali vašim kriterijem iskanja