Buy Step Motor Controller - JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1 online | SMC Slovenia
<ul><li>EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP<sup>TM</sup>, DeviceNet<sup>TM</sup>, IO-Link and CC-Link compatible</li><li>STO sub-function available in IO-Link & EtherCAT version</li><li>Compatible actuators: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM</li><li>Dual communication port IN/OUT (not for JXCL1. For JXCD1, transition wiring is possible using a branch connector)</li><li>Two types of operation command: step no. defined operation and numerical data defined operation.</li></ul>
Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".
Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.