Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

SMC eLearning200 sistem usposabljanja

"Know-how" za vaše podjetje

Strokovnost, pridobljeno znanje iz izkušenj in "učenje skozi prakso" so glavni dejavniki za uspešnost v podjetju. Najbolj usposobljeni zaposleni zagotavljajo obstoj in rast podjetja. Predvsem na področju industrijske avtomatizacije, ki se vsak dan hitro razvija, je znanje nepogrešljivo.

Želite uporabiti prenos znanja za vašo ekipo na najbolj učinkovit in enostaven sistem? Želite doseči v kratkem obdobju najboljše rezultate?
Usposabljanje s sistemom SMC eLearning200 združuje teorijo s prakso in vam v najkrajšem možnem času zagotavlja znanje.

Vaše prednosti na prvi pogled:

  • v enem paketu je zajeta vsa tehnologija in terminologija za avtomatizacijo;
  • zvočne, vizualne, bralno/pisalne vaje - sposabljanje je prilagojeno različnim načinom učenja;
  • dvojezično (nemško ter angleško);
  • kompleksni koncepti so predstavljeni na jasen način;
  • 24/7 razpoložljivost sistema;
  • hitra nadgradnja znanja;
  • nadomešča klasične teoretične lekcije.


Celovita izobraževalna vsebina za vašo korist
Vsako poglavje v sistemu usposabljanja se začne s kratkim uvodom in postavitvijo ciljev, preden se začne izobraževanje korak za korakom. Za lažje razumevanje so uporabljene številne animacije in slikovne priloge. Poleg tega lahko sistem glasno prebere besedilo. Na koncu vsakega poglavja se ponovijo glavni koncepti, pridobljeno znanje pa se lahko preveri s pomočjo kviza. Po uspešnem zaključku modula se pridobi certifikat, ki ga je možno natisniti.

Oglejte si vsebino sistema usposabljanja:

  1. Uvod v industrijsko avtomatizacijo
  2. Osnove pnevmatike
  3. Uvod v elektro tehniko
  4. DC napetost
  5. AC napetost
  6. Električni prenos signala
  7. Uvod v osnove enopolnih vezav
  8. Uvod v osnove elektromotorjev
  9. Senzorika
  10. Programabilni krmilniki
  11. procesna tehnika
  12. Hidravlika in elektro-hidravlika
  13. Robotika

 

SMC eLearning200 sistem usposabljanja je eksluzivni produkt SMC Avstrije. eLearning200 licenca je veljavna 1 leto. Vsako licenco je mogoče personalizirati v obdobju veljavnosti in prenesti na druge uporabnike. Podaljšanje licence je možno kadarkoli.

Naš sistem je za vas pripravljen 24/7. To vam omogoča najvišjo stopnjo prilagodljivosti za gradnjo in širjenje vašega znanja v industrijski avtomatizaciji. Vse kar potrebujete je internetni dostop ter veljavna licenca.

Vas zanima naš sistem usposabljanja? Preizkusite našo angleško demo verzijo in se prepričajte:  www.smc.si/elearning200-example

Smo pritegnili vašo pozornost?
Podrobnosti bomo z veseljem razpravljali z vami osebno.
Vaš SMC kontakt za prodajo vam je vedno na voljo za vaše zahteve.
Ali pa nas kontaktirajte na:
T: +386 (0)7 3885 412
sales@smc.si