Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

JSY-serien

Energieffektiv och miljövänlig

Vill du reducera storleken och vikten på robotarmarna? Är du intresserad av att öka er produktivitet och er energieffektivitet?

Tack vare sina kompakta mått och sin låga vikt är JSY ett perfekt val för robotarmar och rörliga applikationer som lyftok eller vridbord.

Dessutom kan du dra nytta av dess låga effektförbrukning och responstid, vilket kommer att förbättra din utrustning ytterligare. Det kan också betonas, att dess flexibilitet och enkla montage gör att den passar i princip alla applikationer.

Dina fördelar med SMC:s smalaste 5-ports magnetventil:

Spara utrymmeVärldens smalaste 5-portsventil, 6,4 mm som ger dig ett mycket högt flöde.

Öka din produktivitet Reducera cykeltiderna avsevärt

Förbättra energieffektiviteten Den låga effekten 0.1 W sparar energi och ger lägre uppvärmning.

Anpassa efter dina behov Flexibel luftanslutning och valfri elanslutning med plug-in.

 

Fyller denna produkten dina behov?

Besök vår produktkatalog online för allt vad du behöver: lagersaldo, 3D-modeller, CAD-filer och mycket mer.

JSY-relaterad information

Se själv hur “Energieffektiv och miljövänlig” JSY är.

Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".