Förpackningen föddes ursprungligen för att bevara och skydda varor under transport från producent till konsument, idag har den betydligt fler funktioner.
I och med teknikutvecklingen och ett ökat kundfokus har förpackningen kommit att få en allt större kommersiell betydelse och idag spelar den en mycket viktig roll i differentierings- och marknadsföringssyfte.
Kommersiella aspekter tillsammans med krav på kostnadseffektivitet, låg vikt och det ständigt närvarande hållbarhetskravet, har fått oss leverantörer att anpassa oss och utvecklas i takt med våra kunders behov..
Vårt engagemang i förpackningsindustrin fortsätter med oförminskad kraft.
Termoformning, fyllning, förslutning, krympfilm, resning, transport, förpackning, palletering. Det här är några av delarna av din process.
Det här är våra lösningar för dem, och fördelarna för dig:
Vi stöttar dig genom alla steg i din process. Vi stöttar dig lokalt och över hela världen med våra experter. De diskuterar gärna din applikation med dig.
Vi är medvetna om de olika processer som finns i din bransch. Hitta den bästa lösningen som uppfyller dina krav.
Varje applikation med en värmegenerering behöver en cirkulationskylare för att garantera dess tillförlitlighet. Förpackningsindustri innehåller flera processer med värmegeneratorer, som tex den känsliga termoformningen.
Fördelarna med att använda en cirkulationskylare är flera och viktiga för produktion av mat eller dryck. Att ha en cirkulationskylare i specifika faser av produktionsprocesserna bidrar till att långsiktigt förlänga livscykeln och att öka kundnöjdheten med förpackningen.
Nedan visas våra mest olika lösningar för ökad prestanda och tillförlitlighet:
När det gäller hygien, korrosionsbeständighet och renhetskrav kompromissar inte förpackningsindustrin.
Livsmedels-, dryckes- eller läkemedelsproducenter måste alla tillse att deras förpackningsprocess inte är en potentiell föroreningskälla. Att uppnå maximala hygien- och säkerhetsvillkor för produkterna är ett gemensamt krav, speciellt med tanke på att internationella organ som FDA i allt större utsträckning reglerar denna fråga.
För processer som: hantering av ingredienser och uppvärmning, rengöring och spolning, fyllning, förslutning och kapsylering, som är mycket känsliga för de hygieniska förhållandena, har vi en rad lösningar som:
Sammanfattningsvis uppfyller vårt sortiment de högsta säkerhetskrav som dina processer kräver.
Se nedan hur vi kan bidra till att säkerställa hygieniska förhållanden för produkter och processer:
Statisk elektricitet är ett osynligt fenomen, med mycket synliga och kostsamma effekter. I förpackningsindustrin kan en av de mest skadliga vara att slutprodukten inte uppfyller kvalitetsnormerna (t ex produktkontaminering).
Av vår erfarenhet kan din process också lida av:
Lyckligtvis är det ganska enkelt att eliminera statisk elektricitet och därmed garantera process- och produktkvalitet.
På SMC har vi ett brett sortiment av joniseringsprodukter för nästan alla förpackningsapplikationer, som krympfilmspackning, transport och hantering, märkning, förpackning och emballering.
Med hjälp av våra erfarna tekniker, säkerställer vi en perfekt elektrostatisk balans.
Det här är våra lösningar för att garantera slutlig produktkvalitet:
Produktivitet, produktivitet, produktivitet. Detta är ett mantra inom förpackningsindustrin
Dessutom är det krävande att styra system som måste hantera tusentals enheter per timme, som lådresare, transportörer och hanteringsrobotar. Linjer, där ett minimalt oförutsett stopp direkt leder till ekonomiska förluster.
Därför ger våra lösningar inte bara hög hastighet för att hålla uppe produktionstakten, de är även tillförlitliga så att produktionsavbrott och total nedtid minimeras.
Till exempel kommer SMCs metalltätningslösningar att uppfylla dina produktivitetskrav samtidigt som underhållet minimeras.
För robotapplikationer har vi våra J-cylindrar. Fördelen med dem är att de är mycket kompaktare och lättare, vilket förkortar cykeltiden för dina robotar.
Vi presenterar våra höghastighetskomponenter för att gynna din produktivitet:
Smart produktion måste erbjuda skräddarsydda produkter till överkomliga priser utan att tumma på kvaliteten. Maskinerna tenderar att integrera intelligenta och lättanpassade moduler för hög flexibilitet, tillsammans med eUnderhåll för att stötta produktens hela livscykel.
Hur interagerar då förpackningsindustrin med Industri 4.0, smarta fabriker, digitalisering, etc? Till att börja med är ny teknik nyckeln till att utveckla individuell förpackning och de speciella format som konsumenterna kräver.
SMC:s bidrag är:
Mer Smart flexibilitet för smarta och flexibla förpackningslösningar nedan.
Användningen av robotar inom förpackningsindustrin ökar och de ingår i applikationer inom mat och dryck, läkemedelsindustrin och medicinsk utrustning. I dessa industrier kommer produkterna till en punkt i produktionsprocessen där de plockas, packas och palleteras. Vid dessa tillfällen hanterar robotar pappersark, kartonger eller placerar tunga staplar av lådor på transportband för att de ska palleteras.
Dessa processer har visat att en betydande mängd damm, både luftburet och på ytor, orsakar många problem för utrustningen. För att undvika dessa skador har vi på SMC fokuserat på miljöskyddade produkter. Vi erbjuder olika typer av skydd för att de ska kunna fungera pålitligt, både i mikrodamm (10 till 100 μm) och mer allmänna miljöer.
Utforska våra lösningar nedan som fungerar i miljöer medmikrodamm:
Se hur du kan effektivisera din energianvändning utan att tumma på prestanda