Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Verktygsmaskiner

Kompletta lösningar för växande utmaningar

Verktygsmaskiner är en integrerad del av produktionen och nödvändig för industrin, särskilt för dem som är beroende av utbytbara komponenter. I kategorin ingår ett brett utbud av utrustning - svarvar, pressar, fräsmaskiner, laserskärare, formverktyg - och utgör en betydande del av alla tillverkningsanläggningar. Verktygsmaskiner är därför en viktig del av den globala marknaden. Europa tillverkar 35% av verktygsmaskinerna i världen (European Association of the Machine Tool Industries CECIMO, 18 juni 2019). Detta är en väsentlig siffra som inte kan ignoreras.

En stor utmaning för tillverkare av verktygsmaskiner är att utbilda mekanik-, elektronik-och elingenjörer i smarta och flexibla tillverkningsprocesser som resulterar i mer produktiva linjer med kortare cykeltider. SMC:s globala närvaro tillåter oss att vara nära våra kunder, förstå deras behov och utveckla produkter som anpassar sig till de utmaningar som kunderna står inför, med hänsyn till de senaste branschtrenderna som att minska vikt och förbrukning och samtidigt öka precisionen.

Hos SMC gör vi dina maskiner mer konkurrenskraftiga tack vare vårt breda sortiment av industriella automationsprodukter, från luftbehandling till laserutrustning. Se några av våra lösningar nedan.

“The machine tools industry has evolved with the development of both hardware technology and software applications. This has resulted in machines becoming faster, intelligent, and versatile. At SMC, we have also been developing our solutions to enable them to rise to the challenge and provide our customers with that edge their machines need.”

Werner Baumann | Distribution manager

Verktygsmaskin-relaterad information

Vad är du mest intresserad av?

Luftbehandling och matning

Dålig luftkvalitet påverkar direkt produktionskvalitet och prestanda. Att använda ren luft sparar energi och förlänger livslängden på maskiner och installationer.
Upptäck några av våra lösningar som hjälper dig att erhålla rätt luftkvalitet och distribuera den genom din anläggning.

Givare och sensorer

 

Att veta vad som händer i maskinerna är grundläggande för att garantera produktivitet och effektivitet i dina processer.
Här är några av SMC-lösningarna som hjälper dig att enkelt få denna information.

Kylning

Kylkretsen står för en betydande energiförbrukning inom en installation, så att utforma maskiner med energieffektiva komponenter är avgörande. Nedan hittar du några av de lösningar som SMC erbjuder för din applikation.

Automatiska dörrar/Hantering

Under processen för hantering, positionering och inspektion av delar är det nödvändigt att göra exakta rörelser för att garantera kvaliteten på slutprodukten.
Nedan visar vi dig ett brett utbud av produkter som passar behoven i varje applikation.

Blåsapplikationer

Upptäck våra energieffektiva lösningar för blåsapplikationer

Laserutrustningar

I applikationer med laserutrustning är det nödvändigt att styra temperaturen noggrant för att garantera en stabil produktion, samt att använda komponenter som är resistenta mot denna komplexa miljö.
Upptäck våra lösningar för dessa applikationer.