Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

10/11/21/22-C(D)G1, Cylinder, dubbelverkande, standard kolvstång, renrum

      
  • Standard dubbelverkande; standard kolvstång
  •   
  • Cylinderstorlekar: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  •   
  • Slaglängd, från 20 mm till 300 mm beroende på cylinderdiameter
  •   
  • Fästen: basutförande, fotfäste, främre fläns
  •   
  • Renrumsvariant
  •   

Configure your product

 
Clean Series
Magnet
Mounting
Cushion
Bore Size
Stroke
  []
Port Thread
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number