Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

10/11-C(D)G1W, Cylinder, dubbelverkande genomgående kolvstång, renrum

      
  • Dubbelverkande genomgående kolvstång  
  • Cylinderstorlekar (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100  
  • Slaglängd, från 20 mm till 300 mm beroende på cylinderdiameter  
  • Fästen: basutförande, fotfäste, främre flänsfäste  
  • Renrumsvariant

Configure your product

 
Clean Series
Magnet
Mounting
Cushion
Bore Size
Stroke
  []
Port Thread
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number