Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

10/11-C(D)Q2X, Kompaktcylinder, dubbelverkande, låghastighet, renrum

      
  • Dubbelverkande, standard kolvstång, ren design.
  •   
  • Cylinderstorlekar (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • .  
  • Standardslaglängd (mm): 5 till 100
  •   
  • Portgängor: M5 (12 till 25 diameter); Rc, NPT eller G (32 till 100 diameter).
  •   
  • Med magnetkolv för givare, monterbara på 4 sidor.
  •   

Configure your product

 
Clean Series
Magnet
Bore Size
Port Thread Type
Stroke
Option
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number