Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elektrisk linjärenhet med kulskruvsdrift (230 VAC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Din vardagslösning för hantering av höga laster

  • Flytta & positionera oavsett applikation – Kulskruvsdrift, det optimala för höga laster och repeterbar, noggrann positionering
  • Öka din produktivitet och förkorta din uppstart – Högpresterande kontrollenhet. Maximal hastighet på 1500 mm/s och maximal acceleration på 20000 mm/s²
  • Försäkra dig om noggrannhet – ±0,01 repeterbar positionering
  • Bygg in den var som helst – En mängd olika modeller för att passa renrum eller miljöer för tillverkning av laddningsbara batterier.

And much more

  • Storlekar: 25, 32, 40
  • Slaglängd: 50 till 1200 mm
  • Kompatibel enkoder: absolut, inkrementell
  • AC servomotor
  • Horisontell/vertikal last: upp till 60/30 kg.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Accuracy
Size
Motor type
Lead Screw
Stroke
Motor Option
Vacuum port
Positioning Pin Hole
Actuator Cable type
Actuator Cable Length
Driver
I/O connector