Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

55-C(D)Q2, Kompaktcylinder, dubbelverkande Lång slaglängd, ATEX Zon 2 - II 2GDc

      
  • ATEX, Kompakt cylinder: Lång slaglängd dubbelverkande, standard kolvstång
  •   
  • Cylinderstorlekar (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  •   
  • Standardslaglängd (mm): 125-300
  •   
  • Portgängor: Rc, NPT eller G
  •   
  • Med magnetkolv för givare, monterbara på 4 sidor.

Configure your product

 
Magnet
Mounting
Bore Size
Port Thread Type
Stroke
  []
Body Option
Made to Order