Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

55-C(D)Q2, Kompaktcylinder, dubbelverkande ATEX Zon 2 - II 2GDc

      
  • ATEX, Dubbelverkande, standard kolvstång, kompakt cylinder
  •   
  • Cylinderstorlekar (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  •   
  • Standardslaglängd (mm): 5 till 100
  •   
  • Portgängor: M5 (12 till 25 diameter); Rc, NPT eller G (32 till 100 diameter)
  •   
  • Med magnetkolv för givare, monterbara på 4 sidor.

Configure your product

 
Magnet
Mounting
Bore Size
Port Thread Type
Stroke
  []
Body Option
Auto Switch Groove
Made to Order