Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

55-C(D)Q2, Kompaktcylinder, dubbelverkande, Stor dia., ATEX Zon 2 - II 2GDc

      
  • ATEX, kompakt, dubbelverkande, standard kolvstång, stor diameter
  •   
  • Cylinderstorlekar (mm): 125, 140, 160, 180, 200
  •   
  • Standardslaglängd (mm): 10 till 300
  •   
  • Portgängor: Rc, NPT, G
  •   
  • Med magnetkolv för givare, monterbara på 4 sidor.

Configure your product

 
Magnet
Bore Size
Port Thread Type
Stroke
  []
Body Option
Made to Order