Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

CRB2-Z

Combine just as you wish

  • Uppnå flexibilitet i design – Många kombinationer, axeltyper, vridvinklar och portplaceringar tillgängliga
  • Erhåll enkel installation och underhåll – Portarna är placerade parallellt och givare kan fixeras i valfri position
  • Klarar tunga belastningar – Upp till 15 Nm effektivt vridmoment.

And much more

  • Rotationsvinkel: 90°, 100°, 180°, 270°
  • Vinkeljusteringsområde upp till 240°
  • Många varianter av axeländens form (6 typer)
  • Portens placering kan väljas: sidoportad eller axiell portad.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Magnet
Mounting
Standard Shaft Type
Size
Rotation Angle - Vane
Port