Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

316 Rostfritt stål - KFG2

316 Rostfritt stål - KFG2
Kopplingar ur KFG2-serien kan användas vid omgivande mediatemperaturer på -65 till 260 ºC (vridbar vinklad typ -5 till 150 ºC).  Med sin konstruktion i rostfritt stål 316 och unika överfallskoppling med tätning utan gummi erbjuder dessa fettfria kopplingar höga nivåer av korrosionsbeständighet och kan användas med många anslutningsmaterial inklusive FEP, PFS, mjuk och vanlig nylon, polyuretan och polyolefin.  KFG2-kopplingarna finns i olika versioner: vinkelkoppling med utvändig gänga, utvändig gänga, T-förgrening med utvändig gänga, rak sammankoppling, T-sammankoppling, skottsammankoppling, vinklad sammankoppling, vridbar vinkelkoppling samt kopplingar med invändig gänga och är kompatibla med rörstorlekar från 4 mm till 16 mm och 1 /8" till 1/2" med gängade anslutningar med portstorlek från R1/8 till R1/2 samt 1/8NPT till 1/2NPT.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria