Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Cylinderpositionsgivare – D-MP

Ett givande beslut

  • Få kontinuerlig positionsangivelse – Kolvens position visas med en analog signal eller IO-Link processdata
  • Utnyttja IO-Links fördelar med SMC – Din leverantör av automation
  • Reducera montagetid och lager – Direktmonteras i våra vanliga cylinderserier.

And much more

  • Mätområde: 25 mm, 50 mm, 100 mm och 200 mm
  • Tillämplig Cylinder: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 och C55
  • Kompatibel med IO-Link
  • Analog utgång: Spänningsutgång (0 till 10 [V]), Strömutgång (4 till 20 [mA])
  • Analog utgång kan vändas
  • Inställningen är tillgänglig genom touch-panelen
  • Kablage: fria kabeländar, M8-4 stift och M12-4 stift.