Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Mjukstartventil - AV-A

En mjukare applikation

  • Förhindrar olyckor som förorsakas av okontrollerade rörelser eller oavsiktliga matningsproblem - Mjukstart och med manuellt stopp som tillval
  • Anslut den direkt till din luftberedningsenhet - Modulär anslutning
  • Sänk din energiförbrukning - Mycket lågt effektbehov: 0,35 W
  • Stoppa luftläckage - Inget flöde när ventilen ställt om.

And much more

  • Flow rate up to 11908 l/min (ANR)
  • Inbyggd ljuddämpare som tillval
  • Arbetstryck: 0,2 till 1,0 MPa
  • IP65 kapsling.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val