Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Strypbackventiler, Låghastighet, Instickskoppling, med låsbar ratt & indikator, Vinkel/parallell - AS*FSM/FSC

  • Anslutning: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4
  • Passande slang ytterdia.: Ø 2 till Ø 10 mm och Ø 1/8" till Ø 3/8"
  • Arbetstryck: 0,1 till 1 MPa.

Configure your product

 
Body Size
Control Type
Control Range
Indicator Direction
Thread Type
Port Size
Width Across Flats
Applicable Tube O.D.
Seal Method
Made to Order