Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Peltier-Type Bath - INR-244

Peltier-Type Bath - INR-244
Det senaste tillskottet till vårt sortiment för termoelektriska bad är serien INR-244. Detta kvadratiska vätskebad på upp till 39 l volym omfattar ett peltierelement vilket eliminerar behovet av köldmedium. Det är mycket exakt, har låga vibrationsnivåer samt är enkelt att använda och underhålla och lämpar sig för tysta miljöer. Tack var dess tankstorlek lämpar sig INR-244 för en rad applikationer inom temperaturkontroll som källgas för MO-CVD eller diffusionsugn, kemikalier och vätskor med hög viskositet plus analys och konduktivitetsmätare. Med två olika kylmetoder – luft- eller vattenkylning – har INR-244 ett temperaturområde på 0 till 60 °C (5 till 60 °C för vatten) och stabilitet på ±0,03 °C, plus en inbyggd cirkulationspump som minskar temperaturfördelningen inuti badet. Med kontrollfunktioner som är lätta att använda och fälbusskommunikation plus en mediadräneringsport minskas även arbetskostnaderna. Dess kompakta och lätta utformning innebär att det kan användas i mindre utrymmen och dess flexibilitet gör INR-244 idealisk för alla typer av laboratorier inklusive för medicin, läkemedel, bioteknik, elektronik och halvledarteknik.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria