Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C75

Round off your operations

  • Anpassa den till din applikation – Fem standardfästen
  • Optimera din arbetscykel – Hög hastighet tack vare låg friktion och dämpningsringar som standard
  • Montera den exakt – Lätt att använda och design med hög noggrannhet.

And much more

  • Cylinderstorlekar (mm): 32 och 40
  • Slaglängd upp till 1000 mm
  • Anslagsdämpning eller luftdämpning
  • Skyddsbälgar finns tillgängliga.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Magnet
Series
Head Cover Type
Bore Size
Stroke
  []
Mounting Bracket
Accessory
Auto Switch Mounting Type
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number