Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C76

Round off your operations

  • Montera den exakt – Enkel att använda och design med hög dimensionell noggrannhet
  • Optimera din arbetscykel – Höghastighetsaktivering tack vare låg friktion och standarddämpningsringar av elastomer
  • Installera den i tuffa miljöer – Rostfritt stålrör med kraftiga dimensioner.

And much more

  • Cylinderstorlekar (mm): 32 och 40
  • Slaglängd upp till 1000 mm
  • Minimerat sidoavstånd
  • Utbytbar kolvstångstätning.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Magnet
Mounting
Bore Size
Stroke
  []
Action
Switch Mounting
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number