Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C(D)A2K, Cylinder, vridstyrd, dubbelverkande standard kolvstång

  • Cylinder, dubbelverkande, standard kolvstång, vridstyrd kolvstång
  • Cylinderstorlekar (mm): 40, 50, 63
  • Standardslaglängd (mm): 25 till 600
  • Vridstyrning, noggrannhet: +/-0.5°
  • Med magnetkolv för givare

Configure your product

 
Magnet
Mounting
Bore Size
Thread
Stroke
  []
Suffix
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number