Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C(D)A2W-Z dubbelverkande genomgående kolvstång

  • Tryckluftcylinder, Dubbelverkande, genomgående kolvstång
  • Typ: smörjfri/lågtryckshydraulik
  • Storlekar (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Standard slaglängder (mm): 25 till 1500
  • Med magnetkolv för givare

Configure your product

 
Magnet
Mounting
Tube Material
Bore Size
Thread Type
Stroke
  []
Rod Boot
Dämpning
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number