Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

CG1-Z

Your most versatile partner

  • Minska ditt underhållsarbete – Ren profildesign gör att inga främmande föremål ansamlas
  • Anpassa enkelt till dina applikationskrav – Stort utbud av varianter tillgängliga
  • Erhåll design och monteringsflexibilitet – Ut- eller invändig kolvstångsgänga samt olika fästen.

And much more

  • Cylinderstorlekar (mm): 20 ~ 100
  • Slaglängd upp till 1500 mm
  • Anslagsdämpning eller luftdämpning
  • Givare kan monteras.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Magnet
Mounting
Cushion Type
Bore Size
Stroke
  []
Thread
Rod Boot
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number