Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

CJ2-Z

The essential basic

  • Montera den som du vill – 7 montagemöjligheter, 4 kolvstångsfästen
  • Uppnå exakt rörelse – Minskad avböjning av kolvstången tack vare en slitring på kolven som standard
  • Minska dina monterings- och underhållskostnader – Finjustering av givarens läge bara genom att lossa en skruv.

And much more

  • Cylinderstorlekar (mm): 6, 10 och 16
  • Slaglängd upp till 400 mm
  • Många gavelalternativ och monteringsfästen tillgängliga som standard
  • Anslagsdämpning och luftdämpning
  • Finns i variant för batteritillverkning.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Magnet
Mounting
Stroke
  []
Port Location
Lock Style
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number