Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C(D)RA1-Z *Vriddon, kuggstångstyp, Standard

På SMC fortsätter vi att fokusera på att optimera våra produkters prestanda och funktionalitet genom att uppgradera vårt vriddon av kuggstångstyp. CRA1-Z-serien gör det lättare att justera dämpningsventilen, har lägre vikt och ger större flexibilitet i montering av givare. Dämpningsventilen är fördjupad, har en stödring som förhindrar att den faller ut och kan justeras enkelt genom att använda en sexkantnyckel. CRA1-Z kan även bytas med den nuvarande CRA1-modellen eftersom axeldiametern, de utvändiga måtten och monteringsmåtten är de samma. Eftersom porten, dämpningsventilen och givaren är placerade på samma yta är CRA1-Z-serien lätt att hantera. Den runda typen av givare kan även monteras framifrån på två ytor och när som helst placeras var som helst på monteringsspåret. CRA1-Z är idealisk för att uppfylla kraven i flera applikationer, såsom robotteknik och materialhantering, och finns med åtta olika axeltypsvariationer och fyra vridvinklar som standard.