Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C(D)S1W, Cylinder, dubbelverkande genomgående kolvstång (skall smörjas)

  • Cylinder, dubbelverkande, genomgående kolvstång
  • Cylinderstorlekar (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
  • Fästen: basutförande, fotfäste, fläns, svängtapp
  • Kolvstångsbälg och dämpning som tillval
  • Magnetkolv för givare vid 125 mm ~ 200 mm diameter.

Configure your product

 
Magnet
Mounting
Tube Material
Typ
Bore Size
Thread Type
Stroke
  []
Suffix for Cylinder
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number