Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Direktmonterad cylinder – CU

Montera som du vill

  • Erhåll full monteringsfrihet – Direktmonterad cylinder utan fästen och flera direkta monteringsytor ger frihet vid montering
  • Spara utrymme i dina maskiner – Rektangulär direktmonterad cylinder med reducerade dimensioner
  • Anpassa CU till dina applikationskrav – Stort utbud och varianter.

And much more

  • Kolvstorlekar (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
  • Slaglängd upp till 100 mm
  • Med magnetkolv för givare
  • Flertalet direkta monteringsytor.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Magnet
Bore Size
Port Thread
Stroke
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number