Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C (L) KQP *, Pos-/Klämcylinder, inbyggd stark magnet

  • Nytt CQ2-hus för den befintliga C(L)KQG Pin Clamp Cylinder, Inbyggd standardmagnet (Cylinderstorlek på 50 mm).
  • D-P3DWA kompakt magnetfältresistent givare, förkortar utsticket 5 mm jämfört med D-P4DW typ givare.
  • Möjlighet att montera två givare på samma yta.
  • Brett styrstifttyper.
  • Valfri låsmekanism tillgängliga.
  • Precisionsjustering av klämhöjden genom att välja mellanlägg (0,5-3 mm).
  • 4 valbara hustyper.

Configure your product

 
Lock
Body Shape
Mounting Surface
Bore Size
Port Thread
Guide Pin Diameter
Guide Pin Shape
Clamp Arm Position
Clamping Height
Shim
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number