Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

D-C73/C76/C80, tungelement, bandmontage, kabel

      
  • Elektrisk anslutning: Ingjuten kabel
  •   
  • Spänning, applikation: IC-krets/Relä/PLC
  •   
  • Matningsspänning: 100VAC/24V DC (4 till 8V DC)
  •   
  • Max strömbelastning: 5 till 50 mA
  •   
  • Passande cylindrar: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1/MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC
  •