Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

CH (D) Q, Kompakt typ, låg tryck hydraulisk cylinder, dubbelverkande, genomgående kolvstång

      
  • Kompakt hydraulisk cylinder, dubbelverkande med genomgående kolvstång
  •   
  • Cylinderstorlekar (mm): 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  •   
  • Slaglängd (mm): 5 till 100
  •   
  • 3,5 MPa med kort total längd
  •   
  • Med magnetkolv för givare

Configure your product

 
Magnet
Bore Size
Stroke
Rod End
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number