Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Semiconductor Chiller - HRZ-F

A lot more than reliable

  • Passar i din halvledarapplikation – Den mest pålitliga kylaren
  • Uppnå kostnadsminskningar – Energibesparingar på upp till 65 % tack vare användningen av frekvensstyrd kompressor och pump
  • Minimera underhåll – Pumphuset och värmeväxlaren är placerade inuti tanken
  • Maximera din maskins prestanda – Bra temperaturstabilitet ±0,1 °C och inställt temperaturområde från -20 till 90 °C.

And much more

  • Kylkapacitet: 2 kW till 10 kW
  • Temperaturstabilitet: ±0,1 °C
  • Allt-i-ett-tank
  • Med automatisk återvinningsfunktion för cirkulerande vätska
  • Med värmefunktion.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val