Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

HRLE, Compact Dual/Basic Thermo-Chiller For Lasers

En istället för två, nu även utomhus

  • Förenklar din kylning - två kylkretsar hanteras av en och samma cirkulationskylare, vilket kräver mindre plats och ger enklare inkoppling
  • Lämplig för fler applikationer - Alternativ med vattenkylning, lämplig inom batteritillverkning
  • Använd den utomhus - spolsäker IPX4 kapsling
  • Sänk dina kostnader - Lägre effektförbrukning, endast en kylare, fläkt och pump. Ingen värmare behövs.

And much more

  • Tvåkanalig cirkulationskylare. Luft- eller vattenkyld.
  • Kylkapacitet:
    • Luftkyld: CH1: 8 kW; CH2: 1,5 kW
    • Vattenkyld: CH1: 9,5 kW; CH2: 1,5 kW
    • HRLE050: CH1+CH2 4.8 kW
  • Temperaturstabilitet: CH1: ±0,1 ºC; CH2: ±0,5 ºC
  • Inställbar temperatur: CH1:15 till 25 ºC; CH2:20 till 40 ºC.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Cooling Capacity
Kylmetod
Spänningsmatning
Option