Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

CP96N(D), ISO 15552 Cylinder, Double Acting, Single/Double Rod w/Lock

CP96N(D), ISO 15552 Cylinder, Double Acting, Single/Double Rod w/Lock
Bilden överensstämmer inte nödvändigtvis med den valda produkten
Clicka på 3D-ikonen nedan för att visa ditt exakta val
  • Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100.
  • Maximum stroke 2000 mm.
  • Auto switch capable.

Magnet
Mounting
Bore Size
Stroke
  []
Rod Boot
Rod
Pivot Bracket
Rod End Bracket
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number

Relaterade produkter