Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

CY3R-N, kolvstångslös magnetcylinder, (utan givarskena)

  • Kolvstångslös magnetcylinder
  • Direktmonterad, utan givarskena
  • Cylinderstorlekar (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Maximalt arbetstryck: 0,7 MPa
  • Omgivningstemperatur: -10 till 60 °C
  • Centraliserad anslutning tillgängligt

Configure your product

 
Bore Size
Port Thread
Stroke
  []