Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

D-F7P-588, elektronisk givare, skenmontage, kabel, ATEX kategori 3

      
  • Elektrisk anslutning: Ingjuten kabel
  •   
  • Spänning, applikation: IC-krets/Relä/PLC, 24V DC-relä/PLC
  •   
  • Matningsspänning: 5/12/24V DC (4,5 till 28V DC)
  •   
  • Max strömbelastning: 5 till 80 mA
  •   
  • Passande cylindrar: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT
  •