Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

D-J79C, elektronisk givare, skenmontage, kontakt

      
  • Elektrisk anslutning: Kontakt
  •   
  • Spänning, applikation: 24V DC Relä/PLC
  •   
  • Max strömbelastning: 5 till 40 mA
  •   
  • Passande cylindrar: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT
  •