Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

D-M9N-5/M9P-5/M9B-5, elektronisk givare, Kort typ, direktmontage, kabel, rak

      
  • Elektrisk anslutning: Ingjuten kabel
  •   
  • Spänning, applikation: IC-krets/Relä/PLC, 24V DC-relä/PLC
  •   
  • Matningsspänning: 5/12/24V DC (4,5 till 28V DC)
  •   
  • Max strömbelastning: 2,5 till 40 mA
  •   

Configure your product

 
Model
Lead Wire Length